Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Ecopaek

SKF Ecopaek (PEEK) je polymer s vysokou pevností v tahu, tuhostí, odolností proti deformaci při vysoké teplotě a dobrými kluznými a třecími vlastnostmi. Z pohledu pevnosti a tuhosti SKF Ecopaek předčí většinu technických plastů především při vysokých teplotách.

Technické údaje

SKF logo