Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

PTFE

Polytetrafluoroethyleny (PTFE) jsou látky ze skupiny termoplastických polymerů, které jsou slučitelné se širokým sortimentem maziv. Jejich chemická odolnost předčí jakýkoli jiný materiál používaný k výrobě těsnicích břitů. PTFE má hladký povrch odolný proti znečištění. Těsnění s břity z PTFE jsou vhodná pro vysoké obvodové rychlosti a vyznačují se delší provozní životností. Těsnění vydrží běh nasucho a jsou obzvláště vhodná pro svou schopnost zabránění průniku nečistot pro aplikace ve vysoce znečištěných prostředích.
SKF logo