Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Ecoflon 1

SKF Ecoflon 1 je termoplastický materiál na bázi polytetrafluoretylenu (čistý PTFE), který se používá k výrobě opěrných kroužků, ševronů, O-kroužků, rotačních těsnění a plochých těsnění. SKF Ecoflon 1 se vyznačuje nejširším způsobem použití ze všech materiálů na výrobu těsnění. SKF Ecoflon 1 má vynikající chemickou odolnost. Při použití těsnění z PTFE je potřeba vzít v úvahu tečení materiálu. SKF Ecoflon 1 vyhovuje předpisům FDA.

Technické údaje

SKF logo