Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Progresivní konstrukční plastové díly

Jako průkopník koncepce obráběných těsnění disponuje SKF mnohaletými zkušenostmi z výroby všech druhů konstrukčních plastových dílů (EPP) a progresivních konstrukčních plastových dílů (AEPP). SKF dodává obráběné a lisované součásti z široké řady materiálů – od elastomerů a polyuretanů až po konstrukční a progresivní konstrukční plasty. 
Tato koncepce přináší následující výhody: 
  • vývoj prototypů
  • široký sortiment materiálů
  • integrovaná řešení (těsnění, AEPP)
  • rychlé dodávky
V segmentu konstrukčních plastových dílů disponuje SKF odborností ve všech oblastech: 
  • návrh
  • výroba
  • materiály
Fyzikální vlastnosti našich výrobků (prodloužení v trhu, odolnost proti rázům a opotřebení, reakce při stlačování a pevnost v dotržení atd.) je předurčují k použití v řadě různých aplikací. Aplikační odborníci z SKF nabízejí poradenství ke konstrukci a materiálům podle požadavků zákazníků. Další informace získáte na vyžádání
SKF logo