Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Data stroje

Stroj SKF SEAL JET DD 025 vyrábí těsnění o průměru až do 200 mm.
Hlavní rozměry
1270 mm (šířka) x 1280 mm (hloubka) x 1900 mm (výška)
Hmotnost
800 kg
Obráběcí prostor
Maximální průměr trubky
220 mm
Pojezd v ose X
550 mm 
Maximální délka trubky
160 mm
Pohon hlavního vřetena 
Třífázový asynchronní motor s kombinovaným větráním, 3 kW
Úroveň hluku 75 dB (A)
Systém nástrojů

SKF-specific automatic tool changing system (patent pending)

Počet obráběcích nástrojů10

Upínací systém

Specifický, SKF

Mazací systémBezúdržbový, namazáno plastickým mazivem na celou dobu životnosti
Vzduchový chladicí systém Jednotka mazání minimálním množstvím maziva SKF, se dvěma tryskami (zásobník 3,5 l)
Jednotka vnitřního odsávání třísek Pohon 1,5 kW se zásobníkem na třísky 90 l
Napájení

3 x 400 V +PE; 5 kVA

Volitelně je k dispozici verze pro více napětí

SKF logo