Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiály

SKF SEAL JET je řešení určené pro distributory, které umožňuje vyrábět zakázkové těsnicí profily s využitím vlastních polymerových materiálů. Polotovar ve formě trubky z jednoho z pěti materiálů uvedených níže se otáčí uvnitř stroje SKF SEAL JET DD a vysoce přesné obráběcí nástroje z něj vyrábějí těsnění.

ECOPUR DD je termoplastický polyuretanový elastomer s vynikající odolností proti oděru, nízkou trvalou deformací v tlaku, příznivými fyzikálními vlastnostmi a velkou pevností v přetržení. Je vhodný pro hydraulická, pneumatická a vybraná rotační těsnění. Výrobky zhotovené z tohoto materiálu mohou být používány v minerálních olejích, ve vodě při teplotě až do 40 °C a v biologicky odbouratelných hydraulických olejích. V závislosti na provedení tvaru těsnění a tělesa mohou být těsnění ECOPUR DD použity až do tlaku 300 bar.

SKF Econbr je elastomer na bázi akrylonitrilové butadienové pryže (NBR) a používá se k výrobě U-manžet a rotačních těsnění. Tento materiál se vyznačuje dobrou odolností proti minerálním olejům, plastickým mazivům a tlakovým kapalinám HFA, HFB a HFC.

SKF Ecofkm je elastomer na bázi fluorové pryže (FPM/FKM), kterou lze použít k výrobě U-kroužků, těsnění s těsnícími břity, stíracích kroužků a rotačních těsnění. K jeho vlastnostem patří vysoká odolnost proti teplotě, klimatickým vlivům, ozónu a mnoha dalším chemikáliím. Tento materiál je odolný vůči minerálním olejům, plastickým mazivům s obsahem síry, tlakovým kapalinám HFD, ropě a kyselým plynům.

SKF Ecoptfe je termoplastický materiál na bázi polytetrafluoretylenu (čistý PTFE) s náplní skelných vláken a grafitu. Používá se převážně k výrobě opěrných kroužků, O-kroužků, rotačních těsnění a plochých těsnění. Má vynikající chemickou a teplotní odolnost. Díky plnivům má tento materiál optimalizovanou pevnost v tlaku a kluzné vlastnosti.

SKF Ecotal je polokrystalický polyacetátový kopolymer (POM), který se používá k výrobě kroužků odolných proti protlačení, vodicích kroužků, ložiskových pouzder a stíracích kroužků. Materiál se vyznačuje dobrými mechanickými vlastnostmi, nízkou absorpcí vody a dobrou chemickou odolností. Tento materiál lze použít v minerálních olejích a nehořlavých hydraulických kapalinách na bázi vody (kapalinách HFA, HFB a HFC).

SKF logo