Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění SKF pro jednostopá vozidla

Od prvního uvedení úspěšné sady těsnění vidlic motocyklů na trh s příslušenstvím v roce 2009 vyvinula společnost SKF řadu inovativních těsnicích řešení pro odvětví jednostopých vozidel.
S více než 100 lety zkušeností v navrhování a výrobě těsnění je SKF spolehlivým partnerem pro tento vysoce konkurenční trh. Zaujetí zaměstnanců a rozsáhlé odborné znalosti inženýrů SKF v oboru jednostopých vozidel nám umožňují nabízet velmi výkonné těsnicí produkty, které splňují neustále rostoucí požadavky tohoto extrémně dynamického trhu.
Během let se SKF stala partnerem významných závodních týmů, jak silničních, tak terénních, a pomohla jim čelit jejich největším výzvám v nejnáročnějších prostředích. Díky našim těsným pracovním vztahům a technickému sponzoringu přispěla společnost SKF k úspěchu mnoha týmů a pomohla jim zvýšit jejich výkon ve velkém počtu šampionátů v různých soutěžích po celém světě. Naše společné úsilí je podpořilo v boji o medailové pozice.
SKF logo