Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Měřící přístroje pro montáž ložiska

Při kontrole vlastností, jako například u kuželových úložných ploch, vnitřních nebo vnějších průměrů obálek sady valivých těles válečkových ložisek, nejsou konvenční měřící metody a nástroje vždy vhodné. SKF má řešení.

Kompletní řada měřidel/měřících přístrojů SKF je speciálně navržena pro potřeby měření válečkových ložisek s kuželovou dírou. Tyto měřící přístroje/měřidla jsou užitečná také pro další aplikace.

Kroužkové kalibry řady GRA 30 a měřící přístroje kužele DMB mohou být použity pro kontrolu většiny běžných kuželových úložných ploch. Měření může být provedeno rychle a přesně. Zatímco kroužkový kalibr lze použít pouze pro kontrolu kuželové úložné plochy ložiska určité velikosti, měřící přístroje kužele řady DMB lze použit pro rozsah průměrů, a také pro kuželovitosti jiné než 1:12.

Přesné nastavení radiální vnitřní vůle nebo předpětí při montáži válečkových ložisek s kuželovou dírou vyžaduje přesné změření vnitřních nebo vnějších průměrů obálek sady valivých těles. Měřící přístroje SKF řady GB 30 a GB 49 umožňují jejich jednoduché a přesné změření.

Další informace naleznete v interaktivním technickém katalogu pro vysoce přesná ložiska SKF.

SKF logo