Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Služby

Řízení služby údržby je odpověď CMC na široké spektrum služeb požadovaných zákazníky. Tyto zákaznické služby se opírají o globální rámec ve všech oblastech.

CMC - Steyr nabízí komplexní balíček služeb a technické podpory:

  • Programy rekonstrukce a modernizace strojů
    Dokážeme zmodernizovat vaše starší stroje a zařízení pomocí nejvyspělejší elektroniky a mechaniky. Nabízíme modifikace na nové typy a velikosti, novou elektroniku, nové nástroje, vřetena a pneumatiku, jakož i aktualizaci vašeho softwaru.
  • Kalibrace s dohledatelností
    Centrum bezdemontážní diagnostiky CMC - Steyr ( SKF ) má zavedenou globální kalibrační síť pro měření vlnovitosti, tvaru a vibrací. Systém kalibrace vibrací CMC - Steyr je v souladu s mezinárodními normami DANAK a DPLA.
  • Údržba stroje a softwaru
    Po provedení důkladného testování funkčnosti vám specialisté CMC poskytnou objektivní posouzení a zprávu o stavu kontrolovaných strojů/součástí. Nabízíme efektivní a jednodušší údržbu a plány servisu podporované smlouvami o poskytování servisu. Údržba softwaru zahrnuje nový software, další funkce, smlouvy o poskytování softwarových služeb a příručky zaměřené na uživatele.
  • Školení
    CMC nabízí rozsáhlé školící balíčky zahrnující řešení problémů, servis a údržbu a školení obsluhy nebo základy a teoretické zázemí pro uživatele strojů a řízení.
  • CMC - Steyrservisní horká linka
    Pro servis, náhradní díly a nářadí, aplikační podporu, řešení problémů atd. jsme k dispozici 24 hodin denně na: +43 (664) 43 36 135
SKF logo