Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Turbulo HycaLogger

Turbulo HycaLogger, freigestellt
Im elektronischen Logbuch Turbulo HycaLogger werden die Rohdaten des Ölwasserabscheiders (OWS) vermerkt (z.B. alle Ölabflüsse). Das System nutzt mehrere OWS-Sensoren und dokumentiert den Verlauf der Bilgenwasserabgabe. Insbesondere bei Neuschiffen lassen sich mit Turbulo HycaLogger hervorragende Ergebnisse bei der Umsetzung der Standards der großen Ölgesellschaften erzielen.

Turbulo HycaLogger ist als Steuerschrank konzipiert. Ein 4,3-Zoll-Display zeigt die Istwerte und Steuertasten an. An die USB-Buchse kann ein externes Gerät für den Export der Logdaten angeschlossen werden.

Vorteile:
  • Die Daten werden in einer Datenbank erfasst und lassen sich als CSV-Textdatei exportieren
  • Direktmontage am OWS oder in dessen Nähe möglich
SKF logo