Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Abdeckung für dynamische SKF Stabilisatoren

Dynamic Stabilizer Cover der 1. Generation
Die Abdeckung für dynamische SKF Stabilisatoren verringert den Widerstand an der Finbox-Öffnung und verbessert die Effizienz von Passagierschiffen, die mit einschwenkbaren Flossenstabilisatoren der Typen S und Z ausgestattet sind.

Vorteile
  • Aufblasbare Abdeckung für Flossenstabilisatoröffnung
  • Verringerung des Finbox-Widerstands um bis zu 90 %, Senkung des Kraftstoffverbrauchs um mehr als 1 %
  • Einfache Aktivierung: Entleeren durch Umgebungswasserdruck, Befüllen mit Druckluft aus vorhandenem System
  • Neoprenbeschichtete Kevlar-Kissen
  • Abdeckungssteuerung ist in vorhandenes Stabilisatorkontrollsystem integriert
  • Geringer Instandhaltungsaufwand
  • Angepasstes Finbox-Design für Neubauten
  • Nachrüstungslösung für vorhandene einschwenkbare SKF Flossenstabilisatoren
SKF logo