Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Turbulo SolidMaster

Turbulo SolidMaster
Turbulo SolidMaster ist ein hocheffektives Filtersystem. Es wird dem Ölwasserabscheider (OWS) vorgeschaltet und führt eine mechanische Entfernung der Schwebstoffe aus dem Bilgenwasser durch.

Das Filtersystem Turbulo SolidMaster wird idealerweise zusammen mit Turbulo Sludge Buoy betrieben. SolidMaster wird dem Ölwasserabscheider (OWS) vorgeschaltet und führt eine mechanische Entfernung der Schwebstoffe aus dem Bilgenwasser durch. Auf diese Weise wird das Bilgenwasser vor dem Einleiten in den Abscheider vorgereinigt. Das reduziert die Suspensionsbildung und verlängert die Gebrauchsdauer der – teureren – OWS-Abscheiderkomponenten.

Turbulo SolidMaster arbeitet am besten in Kombination mit Turbulo Sludge Buoy.

Vorteile:
  • Aufbereitetes Ölwasser ist weitgehend schwebstofffrei
  • Turbulo SolidMaster kann als Puffertank verwendet werden
  • Bedienerfreundliche Instandhaltung und Handhabung: einfacher Austausch der Filtertaschen
  • Zuverlässige Komponenten und nach DIN ISO 9001 zertifizierter Fertigungsprozess bei SKF Marine
  • Endgefertigte und geprüfte Einheit, Auslieferung im betriebsbereiten Zustand
  • Lösungen für nachträglichen Einbau verfügbar
SKF logo