Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Förderketten-Schmiersysteme

Zuverlässige, automatische Schmierungslösungen

SKF bietet zuverlässige Automatiklösungen an, die Förderanlagen im laufenden Betrieb schmieren. Sie machen die manuelle Schmierung praktisch überflüssig (die damit verbundenen Schmierfettleckagen entfallen), senken den Schmierstoffverbrauch und verbessern die Arbeitsumgebungen.

SKF Visiolub Software für Kettenförderanlagen

Das SKF Schmierfetteinspritzsystem mit der SKF VisioLub Software erkennt den Schmierungsbedarf der einzelnen Rollen und führt nur die aktuell benötigte Schmiermenge zu. Dadurch kann die Kette eine lange Gebrauchsdauer erreichen. Da kein überschüssiges Fett ausläuft, verbessert sich auch der Arbeitsschutz.

Lösungen für mittlere Kettenförderanlagen

Kundenspezifische SKF Lösungen tragen zur Reduzierung der Schmierkosten von Öleinspritzsystemen für Schmiede-, Rollen- oder Kardanketten bei. Die SKF Schmiersysteme arbeiten berührungslos, wodurch vorzeitiger Rollenverschleiß verhindert wird.
SKF logo