Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zweilippendichtungen

Haltbare, einbaufreundliche Dichtungslösungen

Doppellippendichtungen von SKF sind aus Polyurethan gefertigt, einem verschleißfesten Werkstoff mit guten elastischen Eigenschaften. Die Dichtungen sind geteilt und lassen sich daher mühelos einbauen.

Sie sind für die Fettschmierung vorgesehen und können Umfangsgeschwindigkeiten bis zu 8 m/s aufnehmen. Die zulässige axiale Schiefstellung für Wellendurchmesser ≤ 100 mm beträgt ca. 1° und ca. 0,5° bei größeren Größen.
SKF logo