Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Reibungsarme Dichtungen für Gehäuse

Geringerer Energieverbrauch durch weniger Reibung

SNL-Stehlagergehäuse können mit folgenden reibungsarmen (d. h. energiesparenden) Dichtungen ausgestattet werden:

Labyrinthdichtungen

Die bei hohen Drehzahlen extrem effektiven Labyrinthdichtungen arbeiten berührungsfrei, d. h. zwischen Welle und Gehäuse gibt es keinen Direktkontakt. Da keine Dichtungsreibung auftritt, bleiben die Betriebstemperaturen niedrig und der Stromverbrauch fällt entsprechend gering aus.

Berührungsdichtungen TSN .. L
Für Gebläse mit Drehzahlen bis zu 13 m/s sind die Berührungsdichtungen TSN ..L eine Niedrigenergielösung. Da bei diesem Dichtungstyp nur geringe Reibung auftritt, bleiben die Leistungsverluste niedrig und der Energieverbrauch hält sich in Grenzen. Die niedrigen Betriebstemperaturen tragen darüber hinaus zu einer längeren Fettgebrauchsdauer bei.
SKF logo