Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Progressivtechnik

Schienenschmierung durch Schmierkanäle für Straßenbahnen und U-Bahnen

Stationäre Progressiv-Schmiersysteme für Straßenbahnen, U-Bahnen

Der Radsensor zählt die Räder und ist an die Steuerung angeschlossen. Sobald die gewünschte Anzahl Räder passiert hat, öffnet die Steuerung das Ventil und aktiviert die Pumpe, bis der Kolbendetektor des Verteilers ein Abschaltsignal liefert. 

Jeder Verteiler versorgt die einzelnen Schmierkanäle mit einer geringen, exakt dosierten Schmierstoffmenge.
Bei straßenverlegten Schienen werden Verteiler und Leitungsanschlüsse zu den Schmierstoffbohrungen durch Stahlkästen geschützt.

SKF logo