Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schrägkugellager, zweireihig

Toleranzen: Normal, P6, P5
Radiale Lagerluft: Tabelle, Zeichnungsnummer
Toleranzen der Lagersitze für Standardbedingungen
Toleranzen und Passungen

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

3201 A-2RS1TN9/MT33

Beliebtes Produkt
Abmessungen
d 12mm
D 32mm
B 15.9mm
d217.2mm
D227.7mm
r1,2min.0.6mm
a 19mm
Anschlussmaße
damin.16.4mm
damax.17mm
Damax.27.6mm
ramax.0.6mm
Berechnungsdaten
Dynamische TragzahlC 10.1kN
Statische TragzahlC0 5.6kN
ErmüdungsgrenzbelastungPu 0.24kN
Grenzdrehzahl  15000r/min
Berechnungsbeiwertkr 0.06 
Berechnungsbeiwerte 0.8 
BerechnungsbeiwertX 0.63 
BerechnungsbeiwertY0 0.66 
BerechnungsbeiwertY1 0.78 
BerechnungsbeiwertY2 1.24 
Gewicht
Gewicht Lager  0.058kg

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Zweireihige Schrägkugellager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Neues Lagerwissen.

SKF logo