Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Rillenkugellager

Toleranzen: Normal (metrisch), P6, P5, Normal (inch)
Radiale Lagerluft: zusammengepasste Lagersätze, Aus nichtrostendem Stahl mit d < 10 mm, Andere Lager
Toleranzen der Lagersitze für Standardbedingungen
Toleranzen und Passungen

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

6002-RSH

SKF Explorer Lager
Abmessungen
d 15mm
D 32mm
B 9mm
d218.3mm
D228.2mm
r1,2min.0.3mm
Anschlussmaße
damin.17mm
damax.18.5mm
Damax.30mm
ramax.0.3mm
Berechnungsdaten
Dynamische TragzahlC 5.85kN
Statische TragzahlC0 2.85kN
ErmüdungsgrenzbelastungPu 0.12kN
Grenzdrehzahl  14000r/min
Berechnungsbeiwertkr 0.025 
Berechnungsbeiwertf0 14 
Gewicht
Gewicht Lager  0.03kg

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Rillenkugellager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Generelles Lagerwissen.

SKF logo