Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Rillenkugellager

Toleranzen: Normal (metrisch), P6, P5, Normal (inch)
Radiale Lagerluft: zusammengepasste Lagersätze, Aus nichtrostendem Stahl mit d < 10 mm, Andere Lager
Toleranzen der Lagersitze für Standardbedingungen
Toleranzen und Passungen

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

638/8-2Z

Abmessungen
d 8mm
D 16mm
B 6mm
d29.65mm
D214.2mm
r1,2min.0.2mm
Anschlussmaße
damin.9.4mm
damax.9.5mm
Damax.14.6mm
ramax.0.2mm
Berechnungsdaten
Dynamische TragzahlC 0.819kN
Statische TragzahlC0 0.3kN
ErmüdungsgrenzbelastungPu 0.012kN
Referenzdrehzahl  90000r/min
Grenzdrehzahl  45000r/min
Berechnungsbeiwertkr 0.015 
Berechnungsbeiwertf0 7.5 
Gewicht
Gewicht Lager  0.0043kg

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Rillenkugellager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Generelles Lagerwissen.

SKF logo