Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gehäuse- und Dichtungstypen

Gehäusetypen für geteilte SKF Cooper-Lager

SN Gehäuse – Cooper
Da wir der einzige Hersteller von geteilten Lagern sind, der eine eigene integrierte Gießerei hat, können wir sowohl für Lager als auch für Gehäuse höchste Qualität gewährleisten.
Die Gehäuse werden in einer Vielzahl von Konfigurationen und Materialien gefertigt und bearbeitet, z. B. aus Graugusseisen Klasse 250, Sphäroguss, Stahl, Aluminium und Edelstahl.

Dichtungstypen für geteilte SKF Cooper-Lager

Verunreinigungen werden vom Lager ferngehalten, was zu einer überlegenen Leistung und einer längeren Gebrauchsdauer führt.

Aufgrund der externen Ausrichtung über eine die Dichtung tragende Hülse arbeiten die Dichtungen an SKF Cooper-Lagern senkrecht zur Welle und bieten dadurch optimalen Schutz vor potenziellen Schäden durch abrasive Materialien wie Zement oder Zucker. SKF Cooper bietet eine breite Palette an Abdichtungslösungen für unterschiedliche Anforderungen und Einsatzbedingungen.
SKF logo