Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kegelrollenlager, einreihig

Toleranzen:
metrische Lager: Normal und CL7C, CLN; zöllige Lager: Normal + CL, Abweichende Breite
Toleranzen der Lagersitze für Standardbedingungen
Toleranzen und Passungen

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

30205

Beliebtes Produkt
SKF Explorer
Maßreihe  3CC
Abmessungen
d 25mm
D 52mm
T 16.25mm
d138mm
B 15mm
C 13mm
r1,2min.1mm
r3,4min.1mm
Dimensions
a 12.33mm
Anschlussmaße
damax.32mm
dbmin.31.5mm
Damin.44mm
Damax.46mm
Dbmin.48mm
Camin.2mm
Cbmin.3mm
ramax.1mm
rbmax.1mm
Berechnungsdaten
Dynamische TragzahlC 38.1kN
Statische TragzahlC0 33.5kN
ErmüdungsgrenzbelastungPu 3.45kN
Referenzdrehzahl  11000r/min
Grenzdrehzahl  13000r/min
Berechnungsbeiwerte 0.37 
BerechnungsbeiwertY 1.6 
BerechnungsbeiwertY0 0.9 
Gewicht
Gewicht Lager  0.15kg

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Einreihige Kegelrollenlager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Generelles Lagerwissen.

SKF logo