Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

EWT2A...

Universelles elektronisches Steuer- und Überwachungsgerät

Die Impuls-Universalüberwachungsgeräte der Reihe EWT2A sind für alle SKF Standardschmiersysteme geeignet. Der von einem Progressivverteiler, Impulsgeber oder Zahnradkontrollsensor generierte Impuls muss in einem definierten Wertebereich liegen. Je nach Version kann eine simultane Mindest- und Höchstwertüberwachung an zwei oder drei Impulseingängen erfolgen. Die EWT2A Impulsüberwachungsgeräte sind in zwei Spannungsvarianten erhältlich und können in Schaltschränken installiert werden. Bei allen Geräten sind kundenspezifische Anpassungen an die Systemanforderungen möglich.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Universelles Impulsüberwachungsgerät
  • Einfache Installation dank Montage an Hutschiene
  • Anpassbare Betriebsmodi
  • Überwachungszeit 6 bis 90 Sekunden
  • Einstellung von 0,01 bis 2.500 Impulse/min möglich
SKF logo