Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

MFE

Elektrisch angetriebenes Zahnradpumpenaggregat zur Verwendung in Einleitungssystemen

MFE5-BW3
MFE5-BW3
MFE5-BW7
MFE5-BW7

Die Zahnradpumpenaggregate der MFE-Reihe sind für intermittierend betriebene Einleitungs-Zentralschmiersysteme mit Schmierstoffverteilern ausgelegt. Die Grundkonfiguration besteht aus einem Zahnradpumpenaggregat mit Motor, einem 3- oder 6-l-Schmierstoffbehälter aus Metall oder Kunststoff oder einem 15-l-Metallbehälter. Ein Schwimmerschalter dient der Überwachung des Mindestschmierstoffniveaus. Zusätzlich zur Grundausführung können die Aggregate mit Add-ons ausgerüstet werden.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Integrierter Schwimmerschalter für Füllstandsüberwachung
  • Integriertes Überdruckventil und Druckregelventil
  • Motoren für verschiedene Spannungsbereiche und Zulassungen
  • Sonderausführungen für eine große Bandbreite von Anwendungen
  • Geeignet für intermittierenden Betrieb
  • Installation der Pumpe auf dem Behälter oder separat
  • Zuverlässig und vielseitig
SKF logo