Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

P 215

Hochdruck-Mehrleitungspumpe

Lincoln P215
Lincoln P215

Die Hochdruck-Mehrleitungspumpe P 215 versorgt bis zu 15 Pumpenelemente. Einstellbare Elemente in mehreren Größen erhältlich. Die Pumpe kann die Schmierstellen direkt versorgen, aber auch als zentrale Schmierpumpe in großen Progressivsystemen eingesetzt werden. P 215 Pumpen werden mit elektrischem dreiphasigem Mehrbereichsmotor oder Wechselstrommotor, mit freiem Wellenende für andere Motoren (z. B. Hydromotoren) und mit Pendelantrieb angeboten. Es stehen mehrere Übersetzungen und Behältergrößen aus unterschiedlichen Materialien zur Auswahl. Die für die Fett- und Ölschmierung geeigneten Behälter sind wahlweise mit/ohne Füllstandskontrolle lieferbar.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Robuste, langlebige Pumpen
  • Dauerschmierung von Maschinen, auch in rauen Umgebungen 
  • Große Auswahl bei Behältern und Antriebsarten 
  • Großes Fördermengenspektrum durch große Anzahl von Auslässen und Pumpenelementen in einer Vielzahl von Größen 
  • Modulares Design 
  • Einfache Wartung
SKF logo