Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

P 230

Drehend, pendelnd oder elektrisch betätigte Kolbenpumpe

Mehrleitungs- und Progressivpumpe für Öl/Fett, Ausführung P230
P230 – Radialkolbenpumpe mit Rührwerk

Die P 230, eine Weiterentwicklung der P 215, ist eine Hochdruck-Mehrleitungspumpe für max. 30 einstellbare Pumpenelemente. Sie kommt in Mehrleitungssystemen, wo sie die Schmierstellen direkt versorgt, sowie in großen Progressivsystemen zum Einsatz. Da sie mehr Pumpenelemente als die P 215 versorgt, hat sie einen leistungsstärkeren Motor (0,25 kW). P 230 Pumpen sind mit dreiphasigem Ein- oder Mehrbereichsmotor und in mehreren Übersetzungsvarianten lieferbar. Geeignet für Fett und Öl, Behälter in unterschiedlichen Größen mit/ohne Füllstandskontrolle erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Robuste, langlebige Pumpen
  • Dauerschmierung von Maschinen, auch in rauen Umgebungen
  • Breites Fördermengenspektrum durch hohe Auslasszahl und unterschiedliche einstellbare Pumpenelemente
  • Modulares Design
  • Einfache Wartung
SKF logo