Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

P 205

Elektrisch betätigte Kolbenpumpe

Lincoln P205 – Kunststoffbehälter
P205 mit Kunststoffbehälter
Lincoln P205 mit Metallbehälter
P205 mit Metallbehälter

Die Hochdruck-Mehrleitungspumpe P 205 kann Schmierstellen direkt versorgen oder als Zentralpumpe in großen Progressivsystemen eingesetzt werden. Sie kann maximal fünf Pumpenelemente versorgen. Die Elemente sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, um einen breiten Einstellbereich zu ermöglichen.

Durch die spezielle Antriebs- und Exzenterwellenauslegung, das hocheffiziente Schneckengetriebe, die Beschränkung auf möglichst wenig Einzelteile und den Einsatz eines Mehrbereichsmotors bietet die Pumpe zahlreiche Anwendungsvorteile. P 205 Pumpen werden mit dreiphasigem Flansch-Mehrbereichsmotor oder mit freiem Wellenende für andere Motoren angeboten. Der Anwender kann zwischen mehreren Übersetzungen und Behältergrößen, mit oder ohne Füllstandskontrolle, auswählen.


Eigenschaften und Vorteile:

  • Dauerhafte, vielseitige und zuverlässige Pumpenreihe
  • Geeignet für Fett und Öl
  • Ausgelegt für die Dauerschmierung von Maschinen und Systemen in rauen Umgebungen
  • Breite Auswahl an Auslassoptionen
  • Modulares Design
  • Einfache Wartung
SKF logo