Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

RA ... M / RA B

Mechanisch oder elektrisch betätigte Radialkolbenpumpen für Mehrleitungs-Schmiersysteme SKF MultiFlex

RA Pumpe

Der modulare Aufbau der RA Radialkolbenpumpe erlaubt die Verwendung von maximal fünf stapelbaren Pumpenelementen. Auslässe lassen sich leicht entfernen bzw. hinzufügen. Die Förderleistung aller Auslässe eines Pumpenelements lässt sich zentral zwischen 33% und 100% einstellen. Pumpen der Reihe RA B haben einen vormontierten Ölbehälter.


Eigenschaften und Vorteile

  • Direktversorgung für 1 bis 20 Schmierstellen
  • Durchflussraten von einigen Tröpfchen bis zu 36 cm³/min
  • Links- oder rechtsdrehender Antrieb
  • Geeignet für mineralische und synthetische Öle
  • Schwingungsfeste Ausführung, Marine- und ATEX-Ausführung erhältlich
SKF logo