Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

MTL 01

Handhebel-Fettpresse mit Kartusche

Die beidhändig betätigte Hebelfettpresse MTL 01 dient der manuellen Schmierung von kleinen bis mittelgroßen Hydraulikgeräten. Die MTL 01 verwendet 380-g-Kartuschen mit Meißelpaste bzw. Schmierfett. Der zulässige Höchstdruck liegt gemäß DIN 1283 bei 300 bar. Die Fettpresse ist als vorübergehender Ersatz für HTL101 einsetzbar.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Geringere erforderliche Handkraft als bei herkömmlichen Handhebel-Fettpressen
  • Erhöhte Sicherheit


SKF logo