Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

PTL 201

Kompakte, pneumatisch angetriebene Schmierpumpe

PTL201 Kompakte, pneumatisch angetriebene Schmierpumpe

Die pneumatische Pumpe PTL 201 wurde speziell zur Minimierung von Reibung und Verschleiß an pneumatisch angetriebenen Maschinen in allen Industriebereichen konzipiert. DIE PTL 201 bietet die ideale Lösung für die automatische Zentralschmierung von Maschinen, bei denen eine Schmierung von Hand sehr umständlich ist. Außerdem stellt sie für Maschinen mit geringem Schmierstoffbedarf eine preiswerte Alternative zu großen Pneumatikpumpen dar. Die flexibel einstellbaren Schmierstoffmengen ermöglichen die Abgabe von Kleinstmengen ab 0,14 cm³/ min. Die werksseitige Einstellung von 2,8 cm³/ min entspricht 20 Hüben pro Minute. 

Die PTL 201 zeichnet sich durch kompakte Einbaumaße aus und lässt sich daher bei nahezu allen Maschinenarten installieren.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Kompaktes Design – 183 x 80 x 80 mm – zzgl. Kartuschenabmessungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Einstellung kleiner Schmierstoffmengen ab 0,14 cm³/min aufwärts über die Einschraubdrossel
  • Auswechselbare Kartuschen (150 bzw. 310 g) mit Niveauanzeige am Kartuschenfolgekolben
  • Technische Eigenschaften
    Funktionsweisepneumatisch angetriebene Kolbenpumpe
    Auslässemax. 1
    Fördermenge0,22 cm³/Hub0,0134 in³/Hub
    Max. Ausgangsleistung20 cm³/min1,22 in³/min
    Betriebstemperatur-10 bis +70 °C+14 bis 158 °F
    Betriebsdruckmax. 27 barmax. 392 psi
    Pneumatischer Eingangsdruck4-6 bar58-87 psi
    Min. Inbetriebnahmedruck2,5 bar36 psi
    Kartusche150 oder 310 g0,33 oder 0,68 lb
    Maße zzgl. Kartusche183 × 80 × 80 mm7,2 × 3,15 × 3,15 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo