Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

234-11272-4

Elektronischer Druckschalter für Einleitungs-Schmiersysteme

Elektronischer Druckschalter 234-11272-4

Der elektronische Druckschalter mit interner Edelstahlmembran ist für die Druckbegrenzung in automatischen Einleitungs-Schmiersystemen konzipiert. Das Gerät hat ein vierstelliges 7-Segment-Display, zwei Halbleiterkontakte bzw. zwei Halbleiterkontakte und einen Analogausgang für Schaltpunkt und Hysterese. Alle Kontakte können mit Tastern eingestellt werden. Der Druckschalter ist praktisch wartungsfrei.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Alphanumerisches LED-Display mit 4 Stellen und 7 Segmenten
  • Mikroprozessorsteuerung
  • Selbstüberwachung mit Fehleranzeige
  • Skalierbarer Analogausgang
  • Über das Tastenfeld programmierbare Parameter
  • Einstellbarerer Passwortschutz
  • Verpol- und überspannungssicher, kurzschlussfest, max. 60 VDC (kurzzeitig)
  • Robuste Edelstahlausführung
  • Schwingungs- und stoßfest, langzeitstabil
  • Technische Eigenschaften
    Funktionsweiseelektrisch betätigter, digitaler Dual-Druckschalter
    SchmierstoffÖl und Fließfett: NLGI 000, 00, 0
    Fett: NLGI 1, 2
    Betriebstemperatur-25 bis +100 °C-13 bis +212 °F
    Betriebsdruck10-600 bar145-8702 psi
    Bedienungselemente3 schnell ansprechende Tasten
    Betriebsspannung18-36 V DC
    Ausgangsstrom4-20 mA,
    Scheinwiderstand 600 Ω bei 24 VDC
    Stromversorgung18-32 VDC
    Verpolsicher (SELV, PELV)
    DigitalanzeigeLED-Display mit 4 Stellen und 7 Segmenten
    Energieverbrauchca. 50 mA bei 24 VDC
    lastfrei
    Werkstoff
    Benetzte TeileEdelstahl 1,4301
    ElektronikgehäuseAluminiumguss
    DichtungenFKM
    Elektrischer AnschlussM12 × 1; für Stecker mit 4 oder 5 Kontakten
    DruckanschlussG 1/4 M
    SchutzartIP 65 mit Stecker
    Abmessungen75 × 130 × 55 mm2.95 × 5.12 × 2.16 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo