Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Lubrication Product Compliance

SKF ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit Kunden in vielen Industriebereichen, die über den ganzen Globus verteilt sind. SKF setzt alles daran, damit seine Produktwerkstoffe den Anforderungen entsprechen und die behördlichen Auflagen des jeweiligen Marktes erfüllen. Eventuell zutreffende Auflagen sind z. B. REACH, RoHS, California Proposition 65 und der Dodd-Frank Act (Konfliktmineralien) sowie eine Reihe technischer Compliance-Anforderungen bezüglich elektrischer und mechanischer Sicherheit. SKF setzt sich in Zusammenarbeit mit der Lieferkette aktiv dafür ein, dass die Werkstoffe den Compliance-Erwartungen entsprechen. 

Sollten Sie Fragen zur Produkt-Compliance haben, wenden Sie sich bitte an Ihren SKF Außendienstmitarbeiter.

SKF logo