Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Basis- und Großcontainer

Installationen für Zeitungsdruckereien und große Heatsetdruckereien

Großcontaineranlagen für Zeitungsdruckereien und große Heatsetdruckereien
Großcontaineranlagen für Zeitungsdruckereien und große Heatsetdruckereien

Stationäre Farbtanks zur Versorgung von großen Druckmaschinen wie z. B. Heatset oder Coldset im Zeitungsbereich sind mittlerweile Standard geworden. Man unterscheidet hier zwischen Basiscontainern bis 3000 kg und stationären Großcontainern ab 5000 kg Fassungsvermögen.

Durch den immer größeren Verbrauch an Buntfarben werden diese teilweise ebenfalls über stationäre Tanks abgedeckt. Der Vorteil dieser stationären Tankanlagen ist, dass die Bediener nur im Tankraum und später erst in der Maschine bzw. im Farbkasten mit Farbe in Berührung kommen. Die Farbe wird einerseits von einem Tankwagen über Aufgabestation (vorwiegend Zeitungsdruck) und andererseits über 1000-kg-Wechselaufbaucontainer für Basiscontainer vom Farblieferanten angeliefert.

Beide Systeme bieten großen Komfort und werden über ein komplettes Steuerungssystem überwacht. Hierbei ist eine Datenübermittlung via Netzwerk und Internet an den Farbenhersteller möglich, um eine Farbverbrauchskontrolle und somit Neubestellung automatisch auszulösen.

SKF logo