Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Farbfilter – Hydraulikaggregate – Rohrleitungen

Hydraulikaggregate

Hydraulikaggregat
ModellTypBeschreibungSachnummer
LHA/8Für 8 Farbpumpen, HCOHydraulikaggregat, LHA4 P = 200 bar244-10375-4
LHA/4Für 4 Farbpumpen, HCOHydraulikaggregat, LHA8 P = 200 bar244-10375-5

Rohrleitungen

Rohrleitungen für die Farbversorgung

Als Verbindung zwischen den Containern, Pumpen und den Maschinen werden, den Druckbelastungen entsprechend, die notwendigen Rohrleitungen installiert. Diese Systeme sind schnell und sauber zu verarbeiten und werden bereits bei der Installation gespült bzw. gereinigt. Unterschiedliche Gegebenheiten und Anforderungen sind Auswahlkriterien für die Verwendung der geeigneten Rohrdurchmesser.


Farbfilter

Farbfilter

Farbfilter an den Zuleitungen einer Maschine verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und schützen das Farbversorgungssystem (Dosiergeräte und Farbventil) gegen Störungen. Zur Anpassung an die jeweilige Fördermenge sind die Filter mit verschiedenen Abmessungen erhältlich. Außerdem sind Filter mit unterschiedlichen Feinheiten erhältlich: 100, 200 und 500 µm. Eine mechanische oder elektrische Anzeige informiert den Bediener über den Verschmutzungsgrad des Filters.

SKF logo