Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

LIP - Vollständige Farbpumpenreihe für alle Anwendungsbereiche

Farbpumpen für Container- und Wechselgebinde

Farbpumpenprogramm
Farbpumpenprogramm

SKF bietet mit Lincoln Produkten jahrzehntelange Erfahrung in der Konzeption und dem Bau von Pumpensystemen für hochviskose Medien wie z. B. Offsetdruckfarbe. Lincoln Pumpensysteme von SKF kommen seit über 30 Jahren erfolgreich zum Einsatz. Das Sortiment wurde nun um weitere Modelle speziell für Offset-Druckfarben erweitert. Sie zeichnen sich durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit aus und sind bei Wartung und Service einfach zu handhaben. Aus dieser Erfahrung heraus hat SKF ein neues Pumpenprogramm entwickelt.

Fassfarbpumpen mit Hebern für 200- oder 300-kg-Wechselgebinde

  • Containerfarbpumpen mit Sockel für Container
  • Hydraulikfarbpumpen mit Sockel und Hydraulikaggregat für Container
  • UV-Farbpumpen für Wechsel- und Containergebinde

Die Leistungsfähigkeit einer Farbpumpe ergibt sich nicht aus der Fördermenge pro Doppelhub, sondern vielmehr aus der tatsächlich zu liefernden Farbmenge in einer bestimmten Zeiteinheit X. Diese wird durch die Anzahl der Druckmaschinen, ihren Verbräuchen und Auslastungen vorgegeben.

SKF logo