Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

UV-Farbversorgungssysteme

UV-Farben stellten bisher alle Pumpenhersteller vor fast unlösbare Aufgaben. Durch intensive Entwicklungsarbeit ist es SKF jedoch gelungen, einen Weg zu finden, auch die hochempfindliche UV-Farbe in Farbversorgungssystemen zu verarbeiten. Eine spezielle Steuerung der Pumpenhübe, auf die Farbe abgestimmte Dichtungsmaterialien inkl. Schmiersystem und geänderte Oberflächen im Pumpenrohr machen das Verpumpen von extrem hochviskoser UV-Farbe jetzt möglich.

Gerade bei der Verarbeitung von UV-Farbe ist dieses Verfahren eine große Erleichterung für das Bedienpersonal. Denn gerade bei UV-Farbe sollte der direkte Hautkontakt mit der Farbe vermieden werden.

Die Varianten der UV-Farbversorgung sind fast identisch mit den konventionellen Systemen und reichen von der Pumpenstation mit nebenstehendem Zapftisch, Farbverrührung im Farbkasten bis zur automatischen Farbkastenbefüllung innerhalb der Maschine.

Das Farbversorgungssystem ermöglicht es, mehrere Maschinen aus einer Pumpstation mit Farbe zu versorgen.

SKF logo