Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Wellenschutzhülsen, SKF Speedi-Sleeve

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

99139

Abmessungen
Wellendurchmesser
d1min.34.925mm
d1max.35.077mm
Nennabmessungen
d1 34.925mm
D 41.605mm
 ±1.6mm
b 16.002mm
 ±0.8mm
b1 13.005mm
 ±0.8mm
Bmax.20.65mm
rmax.3.18mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Wear sleeves.

SKF logo