Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Wellenschutzhülsen, SKF Speedi-Sleeve

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

99819

Ausführung  SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
Abmessungen
Wellendurchmesser
d1min.34.823mm
d1max.34.976mm
Nennabmessungen
d1 34.925mm
D 41.605mm
 ±1.6mm
b 15.875mm
 ±0.8mm
b1 12.7mm
 ±0.8mm
Bmax.20.65mm
rmax.3.18mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Wear sleeves.

SKF logo