Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Ny SKF-løsning giver fordele ved tilstandsovervågning af endnu flere typer af applikationer og maskiner

  • Historie

    2018 december 20, 10:00 CET

    Hvor tilstandsbaseret vedligehold tidligere oftest har været forbeholdt de mest kritiske maskiner, har SKF nu lanceret en løsning, der kan tilstandsovervåge maskiner, der før ikke var mulige.

    Gøteborg, Sverige, den 20. december 2018: SKF har udvidet sit tilbud inden for tilstandsovervågning med et kompakt system til en konkurrencedygtig pris, der er tilstrækkelig fleksibelt til at kunne bruges i en lang række applikationer, maskiner og industrier. SKF Multilog IMx-16Plus vil hjælpe flere brugere af roterende udstyr med at reducere uplanlagt nedetid for maskinen, forbedre tilgængeligheden af udstyret og optimere driften.

    Tilstandsovervågning har historisk set været begrænset til de mest kritiske applikationer. Men SKF Multilog IMx-16Plus, der er baseret på den anerkendte SKF Multilog IMx- 8, giver mulighed for at integrere tilstandsbaseret vedligehold i maskiner, hvor det tidligere blev betragtet som værende for dyrt at integrere. Med mulighed for at overvåge alt lige fra en enkelt maskine til et komplet anlæg fra en central placering, kan SKF Multilog IMx-16Plus integreres problemfrit med andre enheder (f.eks. IMx-8), så der kan foretages en mere omfattende implementering.

    Systemet modtager tilstandsovervågningssignaler – f.eks. fra vibrations- eller temperatursensorer – og tilbyder tidlig fejldetektion i industrier såsom vindenergi, søfart, bearbejdnings- og værkstedsmaskiner. Det overvåger alle typer roterende maskiner, fra pumper og motorer til ventilatorer og kompressorer.

    Freddy Hernández, Product Line Manager, Surveillance Systems hos SKF kommenterer: "Højere tilgængelighed af aktiver er afgørende for en effektiv produktion. SKF Multilog IMx-16Plus hjælper slutbrugerne med at opnå dette ved at give tidlig advarsel om potentielle problemer. Systemet er tilstrækkelig fleksibelt, så det kan tilpasses til mange procesmiljøer og -forhold og dermed bruges i mange forskellige industrier. Produktet udvikles kontinuerligt, så slutbrugerne får mulighed for konstant at opgradere med ny forbedret funktionalitet."

    SKF Multilog IMx-16Plus har integrerede forbindelsesmuligheder via mobile data (3G/4G) eller Ethernet (RJ45 eller Wi-Fi). Endvidere 16 analoge input – typisk for vibrationssensorer, med mulighed for at klare op til otte direkte tilsluttede temperatursensorer, desuden fire digitale kanaler til input fra hastighedssensorer.

    SKF Danmark A/S
    (børsnoteret)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2017 havde SKF en omsætning på SEK 77.938 millioner, og antallet af medarbejdere var 45.678. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (1.7 MB)

SKF logo