SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKFi uued suletud üherealised radiaaltugikuullaagrid nüüd saadaval

2013 October 11, 10:00 CEST

Göteborg, 11. oktoober 2013. SKF teatas, et on välja töötanud uue suletud üherealise radiaaltugikuullaagri, mis sobib kasutamiseks paljudes tööstuslahendustes alates pumpadest ja kompressoritest kuni käigukastide, liftide ja elektrimootoriteni – kõikjal, kus on tähtis talitluskindlus, pikk kasutusiga ja väike kasutuse kogukulu. 

Uus laager sisaldab standardina kahte terasega tugevdatud nitriilbutadieenkummist (NBR) kontaktivaba tihendit ja kauapüsivat polükarbamiidmääret (GXN).

SKFi suletud üherealised radiaaltugikuullaagrid on mõõtude poolest avatud laagritega vahetatavad ning neil on sama hea koormustaluvus.

Kontaktivaba tihendushuul jätab enda ja laagri sisevõru vahele äärmiselt kitsa vahe, mis ei lase läbi saasteaineid, kuid hoiab kinni määret ka vertikaalse võlliga rakendustes.

Kuna tihendid on kontaktivabad, ei tekita nad hõõrdesoojust, mistõttu neid laagreid saab kasutada sama suurtel kiirustel nagu avatud laagreid. Madalam töötemperatuur pikendab ka määrdeaine kasutusiga.

Võrdluskatsetes oli SKFi suletud üherealiste radiaaltugikuullaagrite maksimaalne temperatuur töötamisel 30% võrra ja keskmine temperatuur 20% võrra madalam kui samas mõõdus kontakttihenditega laagritel (arvutused tehti kraadides Celsiuse järgi).


72-seeria SKFi suletud üherealiste radiaaltugikuullaagrite ava mõõtude vahemik on 15–55 mm. 73-seeria laagrite ava mõõtude vahemik on 12–50 mm. Standardversioonis pakutakse neid üksiklaagritena eraldi kasutamiseks, kuid soovi korral saab neid valmistada ka kolmes laagrivahe ja eelkoormuse klassis universaalselt paigaldatavate laagritena.

Aktsiaselts SKF
(publ)

Kontaktandmed lisateabe saamiseks:

Meediasuhted:Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com


SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud rohkem kui 130 riigis ja ettevõttel on ligikaudu 15 000 edasimüüjat üle maailma. 2012. aasta müügikäive oli 64 575 miljonit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 46 775. www.skf.com

® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.
™ BeyondZero on SKFi kontserni kaubamärk.

Pressimaterjalide allalaadimine

SKF logo