SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKF laiendab oma energiatõhusate üherealiste kuullaagrite valikut suuremõõdulistele elektrimootoritele

  • Lugu
    Elektrimootori laager E2
    Elektrimootori laager E2

    2013 November 04, 09:00 CET

    Göteborg, 4. november 2013. Pärast energiatõhusate kuullaagrite (E2) väljalaskmist 2008. aasta veebruaris, on SKF nüüd lisanud valikusse ka suurematele, kuni 350 kW (500 hj) elektrimootoritele sobivad laagrid.

    „Kliendid otsivad alati võimalusi, kuidas energiat säästa ja kasvuhoonegaaside teket vähendada. Tänu E2-tüüpi laagrite suuruste valiku laiendamisele tekib paljudes kasutuskohtades ja tööstusharudes täiendavaid säästuvõimalusi,” ütles SKFi elektrimootorite segmendi turundusjuht Chiara Forlani.

    Mõned originaalseadmete tootjad ja lõppkasutajad on uue lahenduse juba omaks võtnud ning saavad kasu SKFi energiatõhusate laagrite eelistest.

    Uued laagrisuurused võimaldavad remonditöökodadel pakkuda oma klientidele soodsamat teenust.

    „SKFi ametliku remondipartnerina kasutan alati SKFi laagreid ja seetõttu oli mõte täiustatud laagri kasutamisest huvitav. Kasutades seda ühe tuntud tootja tuttuues 7,5 kW mootoris, mõõtsime kokkuhoiuks 150 W – see on väikese mootori kohta hea sääst. Kui neid laagreid kasutada laialdaselt iga tööstusettevõtte suuremates mootorites, on kokkuhoiuvõimalused tohutud. Peale selle pikendavad SKFi uute E2-laagrite omadused mootori eeldatavat kasutusiga, mis on tööstuskasutajatele samuti oluline ja ühtlasi tugevdab meie mainet turul,” ütles firma Fletcher Moorland Ltd. tegevdirektor Matt Fletcher.

    SKFi energiatõhusad laagrid vähendavad hõõrdekadusid SKFi standardsete laagritega võrreldes vähemalt 30% võrra. Need on ette nähtud kasutamiseks kerge ja keskmise koormusega rakendustes, nt elektrimootorid, pumbad, käigukastid ja konveierid.



    Aktsiaselts SKF
    (publ)

    Kontaktandmed lisateabe saamiseks:
    Meediasuhted: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 672 897; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud enam kui 130 riigis ning ettevõttel on ligikaudu 15 000 müügikohta üle maailma. 2012. aasta müügikäive oli 64 575 miljonit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 46 775. www.skf.com

    ® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.



  • Pilt

Pressimaterjalide allalaadimine

Pressimaterjalid (658 KB)

SKF logo