SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKFi uued kaherealised CE-radiaaltugikuullaagrid nüüd saadaval

  • Lugu
    SKFi kaherealine CE-radiaaltugikuullaager
    SKFi kaherealine CE-radiaaltugikuullaager

    2013 November 18, 14:00 CET

    Göteborg, 18. november 2013. SKF teatas, et on välja töötanud uue kulutõhusa kaherealise radiaaltugikuullaagri, mis sobib kasutamiseks veoautodes ja põllumajandusseadmetes alates rihmaratastest, ventilaatorirummudest ja külvimasinatest kuni ketasäkete ja muude lisaseadisteni, mis peavad olema töökindlad ja tugevad.

    Seda tutvustati hiljuti Agritechnica messil Saksamaal Hannoveris.

    SKFi uued kaherealised CE-radiaaltugikuullaagrid on saadaval seerianumbritega 32 ja 33 ning ava läbimõõtudega 20–50 mm. CE-laagrite valik võimaldab SKFil pakkuda klientidele kulutõhusat lahendust, mis sobib nende kasutuskoha tingimustega. CE-laagrite standardkonstruktsioon sisaldab klaaskiuga tugevdatud ning väikese hõõrdumise ja madala müratasemega polüamiidseparaatoreid. Soovi korral saab neid tellida ka stantsitud terasest separaatoritega. 

    SKFi kaherealised CE-radiaaltugikuullaagrid on saadaval avatud või suletud, tihendite või kaitseümbrisega versioonis. Avatud ja suletud laagrid on mõõtude poolest omavahel vahetatavad ning neil on sama koormustaluvus.

    Kinnistes CE-laagrites kasutatakse terasega tugevdatud nitriilbutadieenkummist (NBR) tihendeid, mis avaldavad kerget survet laagri sisevõrule, hoides määret tõhusalt laagris ja tõkestades saasteainete sissetungi. Tihendite täiendava hõõrdumise tõttu on kinnistel CE-laagritel väiksem piirkiirus kui avatud või kaitseümbrisega laagritel.

    Kaitseümbrisega CE-laagrite plekist kaitseümbris ulatub laagri sisevõru süvendisse ning aitab määret laagris hoida ja saasteainete sissetungi vähendada. Kaitseümbrisega CE-laagrite piirkiirus on võrdne avatud laagrite omaga. 

    Kinnised ja kaitseümbrisega kaherealised CE-radiaaltugikuullaagrid on standardina täidetud kvaliteetse polükarbamiidmäärdega (GXN).

    Avatud ja kinnised CE-laagrid on saadaval standardse aksiaalvahega (CN). Kinnised ja kaitseümbrisega laagrid on saadaval standardsest suurema vahega (C3).


    Aktsiaselts SKF
    (publ)

    Kontaktandmed lisateabe saamiseks: Meediasuhted: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud enam kui 130 riigis ning ettevõttel on ligikaudu 15 000 müügikohta üle maailma. 2012. aasta müügikäive oli 64 575 miljonit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 46 775. www.skf.com

    ® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.


  • Pilt

Pressimaterjalide allalaadimine

Pressimaterjalid (1.6 MB)

SKF logo