SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKFi laservibromeetriga saab kontaktivabalt vibratsiooni mõõta

  • Lugu
    Laservibromeeter MSL-7000
    Laservibromeeter MSL-7000

    2013 December 02, 09:00 CET

    Kontaktivaba vibratsiooniandur annab tehnikutele uusi seadmete töö jälgimise võimalusi väga erinevates rakendustes, näiteks ventilaatorid, elektrimootorid, pumbad ja kodumasinad.

    Göteborg, 2. detsember 2013. a. SKF laskis välja laservibromeetri MSL-7000. See on ühte korpusesse integreeritud digitaalne vibromeeter, mis on välja töötatud spetsiaalselt kontaktivaba vibratsioonimõõtmise jaoks. MSL-7000 on moodne, paindlik ja usaldusväärne abivahend hooldustehnikutele, kes koguvad välitingimustes andmeid mitmesuguste seadmete vibratsiooni kohta.

    MSL-7000 väljatöötamisega tuldi vastu üha suurema hulga klientide soovidele, kes tahavad viia läbi oma toodete mürakatseid lõppkasutaja juures, eriti kui on tegemist selliste seadmetega, mille puhul müratase on väga oluline, nagu ventilaatorid, elektrimootorid, pumbad ja kodumasinad. Vibromeetri ehitus võimaldab seda hõlpsasti paigutada olemasolevatesse katse- ja kontrollisüsteemidesse ning selle akustiline mõõtevahemik on 0,2 Hz (aeglaste pöörete puhul) kuni 22 kHz. MSL-7000 on kasutatav ka mobiilseks seisundiseireks koos SKFi Microlog-seeria toodetega, muutes kontaktivaba mõõtmise võimalikuks ka seal, kus seda varem teha ei saanud, näiteks kuumadel pindadel või läbi klaasi.

    „SKFi laservibromeeter võib olla abiks klientidele, kes vajavad nüüdisaegset ja paindlikku seadet vibratsiooni mõõtmiseks, näiteks uuendatud seadmete kvaliteedi kontrollimisel või keerulistes kohtades vibratsiooni mõõtmisel,” ütles Austrias Steyris asuva seisundiseire keskuse direktor Werner Palmetshofer.

    Seda tugevat ja kompaktset ühes tükis mõõteseadet on lihtne paigaldada ja kasutada ning tänu kontaktivabale mõõtmisele ähvardab MSL-7000 oluliselt väiksem kulumisoht, mis teeb sellest tõhusa ja majanduslikult tasuva töövahendi.

    MSL-7000 töötati välja selleks, et seda saaks kasutada iseseisvalt lõppkasutaja juures toimuva kontrolli käigus või koos SKFi seisundiseire toodetega, nagu näiteks SKFi kaasaskantavate vibratsiooniseire- ja andmekogumisinstrumentide perekond Microlog, pakkudes nõnda kliendile lisaväärtust. Samuti on saadaval komplekt, mis sisaldab SKFi FPM-tarkvaraga sülearvutis kasutatavat vibromeetrit MSL 7000C ja mobiilset andmekogumiskaarti.

    Lisateavet leiate aadressil skf.com/lasersensor


    Aktsiaselts SKF
    (publ)

    Kontaktandmed lisateabe saamiseks: Meediasuhted: Nia Kihlström, +46 313 372 897; +46 706 672 897; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud enam kui 130 riigis ning omab ligikaudu 15 000 müügikohta üle maailma. 2012. aasta müügikäive oli 64 575 miljonit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 46 775. www.skf.com

    ® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.

  • Pilt

Pressimaterjalide allalaadimine

Pressimaterjalid (198 KB)

SKF logo