SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Teade aktsiaseltsi AB SKF aktsiatega esindatud häälte koondarvu muutumise kohta

2013 December 30, 10:00 CET

Göteborg, 30. detsember 2013: Seoses A-seeria aktsiate teisendamisega B-seeria aktsiateks vastavalt ettevõtte põhikirjale kinnitab AB SKF järgmist. 30. detsember seisuga on ettevõtte aktsiakapital 1 138 377 670 Rootsi krooni ning aktsiate arv on kokku 38 558 266 A-seeria aktsiat ja 416 792 802 B-seeria aktsiat. Aktsiatega esindatud häälte arv on 80 237 546. Aktsiaseltsi AB SKF omandis ei ole ühtegi oma aktsiat.

Aktsiaselts SKF
(publ)


AB SKF on kohustatud siin esitatud teabe avaldama vastavalt väärtpaberituru seadusele ja/või finantsinstrumentidega kauplemise seadusele. Teave esitati avaldamiseks 30. detsember 2013. aastal kell 10.00.


Kontaktandmed lisateabe saamiseks:
Infoliin: +46 31 337 2400
Meediasuhted: Rebecca Janzon, +46 31 337 3880; +46 727 173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investorsuhted: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com

SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud enam kui 130 riigis ning omab ligikaudu 15 000 müügikohta üle maailma. 2012. aasta müügikäive oli 64 575 miljardit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 46 775. www.skf.com

® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.


SKF logo