SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKF pakub uusi Lincolni pidev-hüdromäärdepumpasid

  • Lugu

    2014 March 04, 17:00 CET

    Göteborg, 4. märts 2014. SKF teatas täna Lincolni pidev-hüdromäärdepumba mudeli HTL 201US väljalaskmisest. Pump on välja töötatud selleks, et vähendada hõõrdumist ja kulumist väikestel ja keskmistel hüdrovasaratel kaaluga alates 295 kg, ning sobib kasutamiseks koos hüdrauliliste lisaseadmetega, nt greifer, lammutuskäärid ja miniekskavaatorid.

    Kompaktse pumba HTL 201US saab paigaldada otse vasarale või muule lisaseadmele, mida on vaja töö ajal pidevalt määrida. See jääb määrimist vajava tööriista külge ka siis, kui vahetatakse kandurseadet. Töökindlas pumbas kasutatakse standardseid 410-grammiseid määrde- või pastakassette, mis vastavad NLGI Class 2 nõuetele. Samuti saab seda sisseehitatud adapteri abil täita lahtise määrdeainega. Kasutusmugavuse suurendamiseks on mudelil HTL 201US tühjenemise indikaator, mis annab kasutajale märku määrdeaine lisamise vajadusest.

    Seade töötab temperatuurivahemikus –25 kuni +60 kraadi Celsiuse järgi. Sõltuvalt hüdrosurvest ja drosseliseadistusest võib pump väljastada määret muutuvkiirusega kuni 6,7 kuupsentimeetrit minutis.

    Aktsiaselts SKF
    (publ)

    Kontaktandmed lisateabe saamiseks:
    Meediasuhted: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Meediasuhted: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud enam kui 130 riigis ning omab ligikaudu 15 000 müügikohta üle maailma. 2013. aasta müügikäive oli 63 597 miljonit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 48 401. www.skf.com

    ® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.



  • Pilt

Pressimaterjalide allalaadimine

SKF logo