SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Uitvoolu detektor

Elektrimootori laagrites tekkivate uitvoolude tuvastamiseks

Uitvoolu detektor TKED 1
Uitvoolu detektor TKED 1
SKFi uitvoolu detektor (EDD Pen) on lihtne, käeshoitav instrument elektrimootori laagrites esinevate uitvoolude tuvastamiseks. Uitvoolud tekivad seoses mootorivõlli elektripinge juhtimisega laagri kaudu maaühendusse, mis põhjustab elektrilist erosiooni, määrdeaine lagunemist ja lõpuks laagririkke.
Elektrimootori laagrite elektrilise erosiooni tõenäosus suureneb, kui mootoreid juhitakse reguleeritava sagedusega ajami abil. Ennetava hoolduse programmis kasutatav uitvoolu detektor võib aidata tuvastada rikkealtimaid laagreid ning oluliselt vähendada plaaniväliseid masinaseisakuid.
  • Ainulaadne kaugseirelahendus võimaldab seadet kasutada mootorist kaugemal. See aitab kasutajat kaitsta liikuvate masinatega kokkupuute eest.
  • SKFi tehnoloogia*
  • Eriväljaõpe ei ole vajalik.
  • Suudab tuvastada uitvoolusid 10 sekundi, 30 sekundi või määramata ajavahemiku jooksul.
  • Taustavalgustusega LED-näidik võimaldab kasutamist pimedas keskkonnas.
  • Kaitseklass IP 55 sobib kasutamiseks enamikes tööstuskeskkondades.
  • Standardvarustuses on kandekohvrisse pakitud patareid, varuantenn ja piltjuhend.

* Patent taotlemisel.

SKF TKED1 (joonis 1)
Standardvarustuses on kandekohvrisse pakitud patareid, varuantenn ja piltjuhend.
Tehnilised andmed
Tootekood
TKED 1
Kirjeldus
SKFi uitvoolu detektor
Toiteallikas
4,5 V – 3 x standardne AAA patarei (LR03, AM4)
Aja reguleerimine:
- eelseadistus
- vaikeväärtus
 
10 või 30 sekundit
määramata
Töökeskkonna ja ladustamistemperatuur

0° kuni 50 °C (32 kuni 122 °F)
–20 kuni 70 °C (–4 kuni 158 °F)
Kaitseklass
IP 55
Näidik

LCD-loendur: 0 kuni 99 999 lahendust. 
Kasutaja valitav taustavalgustus ja patarei tühjenemise hoiatus
Kohvri mõõdud (p x l x k)
260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 tolli)
Kohvri ja sisu kaal kokku
0,6 kg (1,35 naela)
SKF logo