SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Endoskoobid

Kiire ja lihtne kontroll koos videofunktsiooniga

SKFi endoskoopide seeria TKES 10
SKFi videoendoskoop
SKF TKES 10 seeria endoskoobid on esmatasandi kontrollivahendid, mida saab kasutada masinate sisemuse vaatlemiseks. Need tööriistad vähendavad vajadust masinate lahtivõtmise järele kontrolli eesmärgil, säästes nii aega kui ka raha. Kompaktne kuvaseade, millel on 3,5-tolline taustavalgustusega ekraan, võimaldab pilte ja videot salvestada ja taasesitada ning ka alla laadida ja teistega jagada. Erinevate vajaduste jaoks saab kasutada kolme erinevat mudelit, mis on varustatud võimsa reguleeritava LED-lambiga, mille abil saab vaadelda ka pimedaid kohti.
  • Suure eraldusvõimega väike kaamera, millel on kuni 2™ digitaalne suurendus, kuvab täisekraanile selge ja terava pildi.
  • Saadaval ühe meetri (3,3 jalga) pikkuse sisestustoruga kolmes variandis: painduv, pooljäik ja liigendotsaga.
  • Otsa väike läbimõõt 5,8 mm (0,23 tolli) ja lai vaateväli võimaldavad lihtsalt ligi pääseda enamikule kasutuskohtadele.
  • Tarnitakse koos külgvaateadapteriga, mis võimaldab kontrollida näiteks torude seinu.
  • Tugevad magnetid ja kuvaseadme tagaosas asuv statiivikinnitus võimaldavad seadet kasutada ilma seda käes hoidmata.
  • Kaasasolevale SD-mälukaardile saab salvestada kuni 50 000 fotot või 120 minutit videot.
  • Lisatarvikuna on saadaval pikemad painduvad ja pooljäigad sisestustorud. 
  • Tarnitakse tugevas kandekohvris, mis sisaldab kõiki vajalikke kaableid, universaallaadijat ja puhastuskomplekti.

TKES 10F
Kuvaseade koos painduva toruga (joonis 1)

TKES 10S
Kuvaseade koos pooljäiga toruga (joonis 2)

TKES 10A
Kuvaseade koos liigendotsaga toruga (joonis 3)

Tellimisandmed
Tootekood
Kirjeldus
TKES 10F
Painduva sisestustoruga endoskoop
TKES 10S
Pooljäiga sisestustoruga endoskoop
TKES 10A
Liigendotsaga sisestustoruga endoskoop
Tarvikud
Tootekood
Kirjeldus
Pikkus
TKES TF-1
Painduv sisestustoru
1 m
TKES TF-2
Painduv sisestustoru
2 m
TKES TF-3
Painduv sisestustoru
3 m
TKES TF-5
Painduv sisestustoru
5 m
TKES TS-1
Pooljäik sisestustoru
1 m
TKES TS-2
Pooljäik sisestustoru
2 m
TKES TS-3
Pooljäik sisestustoru
3 m
TKES TS-5
Pooljäik sisestustoru
5 m
TKES TA-1
Liigendiga sisestustoru, kohvris
1 m
TKES 10-DU
Kuvaseade ilma toruta, kohvris
 
Tehnilised andmed: kuvaseade
Toide
5 V DC
Näidik
3,5” TFT LCD-ekraan, 320 ™ 240 pikslit 
Liides
Mini USB 1.1 / AV-väljund / AV-sisend/
Aku (ei ole kasutaja poolt eemaldatav)
Laetav liitium-polümeeraku (3,7 V).
Üldjuhul töötab 2-tunnise laadimisega 4 tundi.
Video väljundvorming
NTSC ja PAL
Salvestuste andmekandja
Kaasasolev 2 GB SD-kaart; salvestusmaht ±50 000 fotot või 120 minutit videot (kasutada saab kuni 32 GB SD-/SDHC-kaarte)
Väljundi eraldusvõime (H x V)

 
– liikumatu pilt (JPEG)
640 x 480 pikslit
– videosalvestuse vorming (ASF)
320 x 240 pikslit
Temperatuurivahemik

 
– töö- ja ladustamistemperatuur
–20 kuni +60 °C (–4 kuni +140 °F)
– aku laadimise temperatuurivahemik
0 kuni 40 °C (32 kuni 104 °F)
Funktsioonid
Hetkvõte, videosalvestus, piltide ja video vaatamine LCD-ekraanilt, teleriväljund, piltide ja video salvestamine SD-kaardilt arvutisse
Tehnilised andmed
Tootekood
TKES 10F
Sisestustoru ja valgusallikas
Painduv toru
Pildisensor
CMOS-pildisensor
Eraldusvõime (H x V)
– liikumatu pilt (staatiline)
– video (dünaamiline)

640 x 480 pikslit
320 x 240 pikslit
Otsa (sisestustoru) läbimõõt
5,8 mm (0,23 tolli)
Toru pikkus
1 m (39,4 tolli)
Vaateväli
67°
Väljasügavus
1,5–6 cm (0,6–2,4 tolli)
Valgusallikas
4 valget reguleeritavat LEDi (0–275 luksi/4 cm)
Sondi töötemperatuur
–20 kuni +60 °C (–4 kuni +140 °F)
IP kaitseklass
IP 67
Kohvri mõõdud 360 x 110 x 260 mm (14,2 x 4,3 x 10,2 tolli)
Tehnilised andmed
Tootekood
TKES 10S
Sisestustoru ja valgusallikas
Pooljäik toru
Pildisensor
CMOS-pildisensor
Eraldusvõime (H x V)
– liikumatu pilt (staatiline)
– video (dünaamiline)

640 x 480 pikslit
320 x 240 pikslit
Otsa (sisestustoru) läbimõõt
5,8 mm (0,23 tolli)
Toru pikkus
1 m (39,4 tolli)
Vaateväli
67°
Väljasügavus
1,5–6 cm (0,6–2,4 tolli)
Valgusallikas
4 valget reguleeritavat LEDi (0–275 luksi/4 cm)
Sondi töötemperatuur
–20 kuni +60 °C (–4 kuni +140 °F)
IP kaitseklass
IP 67
Kohvri mõõdud 360 x 110 x 260 mm (14,2 x 4,3 x 10,2 tolli)
Tehnilised andmed
Tootekood
TKES 10A
Sisestustoru ja valgusallikas
Liigendotsaga toru
Pildisensor
CMOS-pildisensor
Eraldusvõime (H x V)
– liikumatu pilt (staatiline)
– video (dünaamiline)

320 x 240 pikslit
320 x 240 pikslit
Otsa (sisestustoru) läbimõõt
5,8 mm (0,23 tolli)
Toru pikkus
1 m (39,4 tolli)
Vaateväli
55°
Väljasügavus
2–6 cm (0,8–2,4 tolli)
Valgusallikas
4 valget reguleeritavat LEDi (0–275 luksi/4 cm)
Sondi töötemperatuur
–20 kuni +60 °C (–4 kuni +140 °F)
IP kaitseklass
IP 67
Kohvri mõõdud 530 x 110 x 360 mm (20,9 x 4,3 x 14,2 tolli)
SKF logo