SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Helirõhu mõõtur

Lihtne mürataseme mõõtmine

Helirõhu mõõtur TMSP 1
Helirõhu mõõtur TMSP 1
SKFi TMSP 1 on kvaliteetne käeshoitav mõõtevahend, mis mõõdab helitugevust detsibellides. Keskkonnamüra püütakse kinni elektreet-kondensaatormikrofoniga ning töödeldakse seejärel seadmes. Ümbritsevat müra saab jälgida nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt.
SKFi helirõhu mõõtur tarnitakse kandekohvris koos tuulevarje, kalibreerimiskruvikeeraja, väljundipistiku ja leelispatareiga.
  • Kasutajasõbralik ja lihtsalt käsitsetav, puudub vajadus eriväljaõppeks.
  • dBA ja dBC skaala kaalutegurid nii üldise müratugevuse kui ka madalsagedusliku müra mõõtmiseks tagavad sobivuse enamikku kasutuskohtadesse.
  • Kiire ja aeglase ajakaaluteguri valik võimaldab teha tavamõõtmisi või mõõta kõikuva müra keskmist taset.
  • Neli erinevat mõõteskaalat tagavad sobivuse peaaegu igaks olukorraks.
  • Lai töötemperatuuri vahemik sobib paljude erinevate tööstuskeskkondadega.
  • Halvasti valgustatud keskkonnas saab kasutaja sisse lülitada taustavalgustuse.
  • Neljakohaline LCD-paneel, millel on nii digitaalne kui ka tulpdiagrammi näidik.
  • Tipptasemete mõõtmiseks saab kasutada maksimumi ja miinimumi funktsiooni.
  • Häirefunktsioon (üle/alla) näitab, kas müratase on liiga madal või liiga kõrge.
  • Statiivile kinnitamise võimalus olukorraks, kus mõõteseade peab jääma pikemaks ajaks samasse kohta.
  • Vastab standardi IEC651 2. tüübi ja ANSI S1.4 2. tüübi helitugevuse mõõturite suhtes kehtivatele nõuetele.
Tehnilised andmed
Tootekood
TMSP 1
Kirjeldus
SKFi helirõhu mõõtur
Sagedusvahemik
31,5 Hz kuni 8 KHz
Mõõtmistasemete vahemik
30 kuni 130 dB
Näidik
LCD
Digitaalnäidik
4 kohta

Eraldusvõime: 0,1 dB

Näidu värskendamine: 0,5 s
Analoognäidik
50-osaline tulpdiagramm

Eraldusvõime: 1 dB

Näidu värskendamine: 100 ms
Ajaga kaalumine
Kiire (125 ms), aeglane (1 s)
Tasemevahemikud
madal = 30 ~ 80 dB

keskmine = 50 ~ 100 dB

kõrge = 80 ~ 130 dB

automaatne = 30 ~ 130 dB
Täpsus
±1,5 dB (võrdlusalus 94 dB / 1 KHz)
Dünaamiline diapasoon
50 dB
Toiteallikas
9 V leelis, IEC 6LR61
Patarei kestvus
50 tundi (leelispatarei korral)
Töökeskkonna temperatuur
0 kuni 40 ºC (32 kuni 104 ºF)
Töökeskkonna õhuniiskus
10–90% RH
Töökeskkonna kõrgus
kuni 2000 m (6560 jalga) merepinnast
Hoiustamistemperatuur
–10 kuni 60 ºC (14 kuni 140 ºF)
Hoiukoha õhuniiskus
10–75% RH
Mõõdud
275 x 64 x 30 mm (10,8 x 2,5 x 1,2 tolli)
Kohvri mõõdud
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 tolli)
Kaal
285 g (0,76 naela) koos patareiga
Kogukaal (kohvriga)
1,1 kg (2,4 naela)
SKF logo