SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Stetoskoobid

Võimaldab lihtsalt tuvastada laagri- ja masinamüra

Elektrooniline stetoskoop TMST 3
Elektrooniline stetoskoop TMST 3
SKFi elektrooniline stetoskoop TMST 3 on kvaliteetne tundlik instrument, mis võimaldab masina müra või vibratsiooni kontrollimise abil kindlaks teha probleemseid masinaosi.
TMST 3 sisaldab peakomplekti, kahte eri pikkusega sondi (70 ja 220 mm) ja CD-plaati, millele on salvestatud kõige sagedamini esineva masinamüra näited. Kõik osad on paigutatud tugevasse kandekohvrisse.
  • Väga hea helikvaliteet võimaldab usaldusväärselt kindlaks teha müra võimalikku põhjust.
  • Kasutajasõbralik ja lihtsalt käsitsetav, puudub vajadus eriväljaõppeks.
  • Tänu kergele ergonoomilisele ehitusele on lihtne seadet kasutada ühe käega.
  • Väga korralik peakomplekt tagab optimaalse helikvaliteedi ka väga mürarohkes keskkonnas.
  • Helinäidetega CD-plaat ja analoog-salvestusväljund lihtsustavad analüüside ja võrdluste tegemist.
  • Tarnitakse koos 70 ja 220 mm (2,8 ja 8,7 tolli) sondiga, mis võimaldavad ulatuda peaaegu igale poole.
  • Soovitud helitugevuse saavutamiseks saab kasutada 32 tasemega digitaalset helitugevuse regulaatorit.
Tehnilised andmed
Tootekood
TMST 3
Sagedusvahemik
30 Hz–15 kHz
Töökeskkonna temperatuur
–10 kuni +45 °C (14–113 °F)
Väljundi helitugevus
32 reguleerimistaset
LED-näidik
toide sees

helitugevus

patarei tühjenemine
Salvesti max väljundsignaal
250 mV
Peakomplekt
48 oomi (koos kuulmiskaitsega)
Automaatne väljalülitus
jah, 2 min järel
Patarei
4 x AAA/R03 (kaasas)
Patarei kestvus
30 tundi (pideval kasutamisel)
Käeshoitava osa mõõdud
220 x 40 x 40 mm (8,6 x 1,6 x 1,6 tolli)
Sondi pikkus
70 ja 220 mm (2,8 ja 8,7 tolli)
Kaal

Kokku
1,6 kg (3,5 naela)
Mõõteseade
162 g (0,35 naela)
Peakomplekt
250 g (0,55 naela)
SKF logo