SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Stroboskoobid

Kiiresti teostatav, lihtne ja soodus kontroll

SKFi TKRS-seeria stroboskoobid
TKRS 20
Stroboskoobi kasutamise näide
TKRS 10
SKFi stroboskoobid TKRS 10 ja TKRS 20 on portatiivsed, kompaktsed ja lihtsalt kasutatavad seadmed, mis võimaldavad vaadelda pöörlevate või edasi-tagasi liikuvate masinate liikumist otsekui paigalseisvatena. Stroboskoobiga saab vaadelda näiteks ventilaatorilabasid, sidureid, hammasrattaid, tööpingispindleid ja rihmaajameid nende töötamise ajal. TKRS-seeria stroboskoobid on vajalikud instrumendid hooldustehnikutele.

SKFi TKRS-seeria stroboskoopidel on järgmised omadused:
  • Ergonoomilised juhtseadised võimaldavad reguleerida vilkumiskiirust mõne sekundiga;
  • Faasinihke režiim võimaldab objekti vaatlemiseks seadet pöörata sobivasse asendisse; see on eriti kasulik hammasrataste ja ventilaatorilabade kontrollimiseks;
  • Pikemaajaliseks kasutamiseks saab seadme statiivile kinnitada;
  • Tarnitakse tugevas kandekohvris koos universaallaadijaga.

Stroboskoop TKRS 10

SKFi stroboskoop TKRS 10
  • Vilkumiskiirus kuni 12 500 korda minutis sobib kasutamiseks paljudel erinevatel masinatel.
  • Lihtsalt loetav LCD-näidik.
  • Ksenoonlambi kasutuskestus on vähemalt 100 miljonit välgatust.
  • Tööseisakute vähendamiseks tarnitakse koos lisavälklambiga.
  • Laetav aku võimaldab kahe laadimise vahel töötada kuni 2,5 tundi.

Stroboskoop TKRS 20

SKFi stroboskoop TKRS 20
SKFi stroboskoop TKRS 20
TKRS 20 koos vilkumise kauganduriga
  • Vähese energiatarbega LED-valgusallikas võimaldab üldjuhul akutoitel töötada vähemalt kaksteist tundi.
  • Ere ja tugev valgus tagab sihtmärgi hea valgustatuse ka kaugemalt, tõstab esile kindla vaatepiirkonna ja sobib väga hästi välitingimustes kasutamiseks.
  • Vilkumiskiirus kuni 300 000 korda minutis sobib enamike suure kiirusega seadmete kontrollimiseks. Rutiinseks ülevaatuseks sobib võimas lambirežiim.
  • Komplekt sisaldab optilist kaugandurit, mis võimaldab vilkumiskiirust hõlpsalt reguleerida ning ühtlasi kasutada stroboskoopi tahhomeetrina.
  • Hästi loetaval LCD-näidikul kuvatakse kasutaja valitud seadistused ning selle abil saab kasutada kümmet kasutaja programmeeritavat vilkumiskiiruse seadistust.
  • Lisavarustusse kuuluva kaabli TKRS C1 abil saab TKRS 20 ühendada salvestusseadmega SKF Microlog.
TKRS 10 tehnilised andmed
Tootekood
Stroboskoop TKRS 10
Vilkumiskiiruse vahemik
40–12 500 välgatust minutis (v/min)
Optilise anduri vilkumiskiiruse vahemik

Vilkumiskiiruse täpsus
±0,5 v/min või ±0,01% näidust
olenevalt sellest, kumb on suurem
Vilkumise seadistamise ja näidiku resolutsioon
100 kuni 9999 v/min; 0,1 v/min,
10 000 kuni 12 500 v/min; 1 v/min
Tahhomeetri töövahemik
40–59 000 p/min
Tahhomeetri täpsus
±0,5 p/min või ±0,01% näidust
olenevalt sellest, kumb on suurem
Välkvalgusallikas
ksenoontoru: 10 W
Välgatuse kestus
9–15 ms
Valgusjõud
154 mJ välgatuse kohta
Aku tüüp
NiMH, laetav ja eemaldatav
Aku laadimisaeg
2–4 tundi
Tööaeg ühe laadimisega
2,5 tundi sagedusel 1600 v/min,
1,25 tundi sagedusel 3200 v/min
Akulaadija vv-sisend
100–240 V AC, 50/60 Hz
Näidik
8-kohaline 2-realine LCD,
tähtnumbriline
Näidu värskendamine
pidev
Juhtseadised
toide, x2, x1/2, faasinihe,
väline regulaator
Välise regulaatori sisend
0–5 V TTL-tüüpi, stereopistiku kaudu
Välise regulaatori ja välgatuse vaheline viiteaeg
max 5 ms
Kellaväljund 0–5 V TTL
tüüpsignaal stereopistiku kaudu
Seadme kaal
650 g (1 nael, 7 untsi)
Kogukaal koos kohvriga1,9 kg (4,2 naela)
Kohvri mõõdud 360 x 110 x 260 mm (14,2 x 4,3 x 10,2 tolli)
Töökeskkonna temperatuur
10 kuni 40 °C (50 kuni 104 °F)
Hoiustamistemperatuur
–20 kuni +45 °C (–4 kuni +113 °F)
TKRS 20 tehnilised andmed
Tootekood
Stroboskoop TKRS 20
Vilkumiskiiruse vahemik
30–300 000 välgatust minutis (v/min)
Optilise anduri vilkumiskiiruse vahemik
30–100 000 v/min
Vilkumiskiiruse täpsus
±1 v/min või ±0,01% näidust
olenevalt sellest, kumb on suurem
Vilkumise seadistamise ja näidiku resolutsioon
30 kuni 9999 v/min; 0,1 v/min,
10 000 kuni 300 000 v/min; 1 v/min
Tahhomeetri töövahemik
30–300 000 p/min
Tahhomeetri täpsus
±0,5 p/min või ±0,01% näidust
olenevalt sellest, kumb on suurem
Välkvalgusallikas
LED
Välgatuse kestus
0,1°–5°
Valgusjõud
1600 luksi sagedusel 6000 v/min 0,2 m (8 tolli) kaugusel
Aku tüüp
NiMH, laetav ja eemaldatav
Aku laadimisaeg
2–4 tundi
Tööaeg ühe laadimisega
tavaolukorras 12 tundi
optilise anduri kasutamisel 6 tundi
Akulaadija vv-sisend
100–240 V AC, 50/60 Hz
Näidik
8-kohaline 2-realine LCD, tähtnumbriline
Näidu värskendamine
pidev
Juhtseadised
toide, x2, x1/2, faasinihe, väline
regulaator, impulsi kestus ja mälu
Välise regulaatori sisend
0–5 V TTL-tüüpi, stereopistiku kaudu
Välise regulaatori ja välgatuse vaheline viiteaeg
max 5 ms
Kellaväljund 0–5 V TTL
tüüpsignaal stereopistiku kaudu
Seadme kaal
600 g (1 nael, 5 untsi)
Kogukaal koos kohvriga1,9 kg (4,2 naela)
Kohvri mõõdud360 x 110 x 260 mm (14,2 x 4,3 x 10,2 tolli)
Töökeskkonna temperatuur
10 kuni 40 °C (50 kuni 104 °F)
Hoiustamistemperatuur
–20 kuni +45 °C (–4 kuni +113 °F)
SKF logo