SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Digitaalne tahhomeeter

Täpsed ja mitmekesised mõõtmisvõimalused

Digitaalne tahhomeeter TKRT 10
Digitaalne tahhomeeter TKRT 10
SKF TKRT 10 on kiire ja täpne tahhomeeter, mis mõõdab laseri või kontakti abil pöörlemis- ja lineaarkiirust. Laseri ja mitme kontaktadapteriga varustatud tahhomeeter on mitmekülgne instrument, mis sobib paljudesse kasutuskohtadesse.
  • Lai mõõdetavate kiiruste vahemik: kuni 99 999 p/min lasermõõtmise korral ja 20 000 p/min kontaktadapterit kasutades.
  • Mõõterežiimid: pöörlemiskiirus, pöörete arv kokku, sagedus, pinna liikumise kiirus ja läbitud pikkus meeter- ja inglise mõõdustikus.
  • Laserit saab kasutada pöörlemiskiiruse ohutuks ja kiireks kontaktivabaks mõõtmiseks kuni 0,5 m (20 tolli) kauguselt.
  • Suur taustavalgustusega LCD-näidik on hästi loetav peaaegu kõigis valgustingimustes.
  • Mõõtenurk ±45° lihtsustab mõõtmist.
  • Hiljem vaatamiseks saab mällu salvestada kuni 10 näitu.
  • Kompaktne ehitus: ühe käega kasutatav instrument.
  • Tarnitakse seadet kaitsvas ja kaasaskandmist lihtsustavas kohvris.

SKFi TKRT 10 (joonis 1)
Tarnitakse seadet kaitsvas ja kaasaskandmist lihtsustavas kohvris.
Tehnilised andmed
Tootekood
TKRT 10
Näidik
5-kohaline taustavalgustusega LCD-näidik
Kuva resolutsioon
0,1 p/min kuni 10 000 p/min, muul juhul 1 p/min
Mälu
10 näidu mälu
Patarei tühjenemise indikaator
Jah
Automaatne väljalülitus
15 sekundi järel
Mõõtmine
 
- optilised režiimid
p/min, hertsid
- kontaktrežiimid
p/min, meetrid, tollid, jardid, jalad, minuti kohta, hertsid
- loendusrežiimid
pöörded, meetrid, jalad, jardid kokku
- mõõtmistevaheline aeg
0,5 s (üle 120 p/min)
- lineaarkiirus
0,2 kuni 1500 m/min (4500 jalga/min)
Optiline mõõtmine

- pöörlemiskiiruse
vahemik
3–99 999 p/min
- täpsus±0,05% näidust, ±1 arv
- mõõtmiskaugus50 kuni 500 mm (1,9 kuni 19,7 tolli)
- mõõtmisnurk±45˚
- laserandur1x sisseehitatud 2. klassi laser
Kontaktmõõtmine
- pöörlemiskiiruse
vahemik
2–20 000 p/min
- täpsus±1% näidust, ±1 arv
- kontaktadapteridkomplektis on koonilise otsaga, koonilise süvendiga ja ratasadapterid
Patarei1x 9 V leelispatarei, IEC 6F22
Tööaegpideval kasutamisel 12 tundi
Lisatoiteallikas6 V av-laadimispesa (laadija ei ole komplektis)
Toote mõõdud160 x 60 x 42 mm (6,3 x 2,4 x 1,7 tolli)
Toote kaal160 g (0,35 naela)
Töökeskkonna temperatuur0 kuni 50 °C (32 kuni 122 °F)
Ladustamistemperatuur–10 kuni +50 °C (14 kuni 122 °F)
Suhteline õhuniiskus10–90% RH, mittekondenseeruv
KaitseklassIP 40
Kohvri mõõdud 260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 tolli)
Kohvri sisu1x SKFi tahhomeeter TKRT 10
1x kolme kontaktadapteri komplekt
1x 9 V aku
1x helkurteibi komplekt
1x trükitud kasutusjuhend
SKF logo